Butée micrométrique Digimatic, avec broche de mesure non rotative

Butée micrométrique Digimatic, avec broche de mesure non rotative
Butée micrométrique Digimatic avec broche de mesure non rotative. Ø de canon 18 mm. Système à cliquet. Sortie de données Digimatic.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

164-163

Référence pièce
164-163
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

953.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Numérique Poids(g) 490
Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui
Inversion Du Sens De Comptage Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Unité De Mesure Métrique Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±3
Surface De Mesure Plate Capacité(mm) 0-50 Spindle End Flat
Alimentation 2 piles SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 2 ans en mode normal

Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique Digimatic, avec broche de mesure non rotative, le numéro d'article est le suivant: 164-163.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 164-163.

Assistance technique