Micromètre Digimatic IP65 (293-240-30)

Micromètre Digimatic IP65 293-240-30

Détails du produit:

Référence fabricant: 293-240-30

Marque: MITUTOYO

Prix: 244.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 270 g

Composition Du Jeu: -

2 X Preset Au-Dessus De 100 mm: -

Sortie De Données: Non

Résolution: - inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

293-240-30

Référence pièce
293-240-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Composition Du Jeu 2 X Preset Au-Dessus De 100 mm Sortie De Données Résolution
(inch)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Broche De Mesure Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Graduation Avance De La Broche
(mm)
Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Parallélisme
(μm)
Durée De Vie La Pile Stem Diameter
(mm)

244.00 €

1 5 jours 270--Non--Métrique±1-Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm--0-25IP65Tambour et fourreau gradués chromés mats0,5Sans écrou-1Environ 28 mois12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Force Mesure 5-10 N Alimentation 1 pile SR-44

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre Digimatic IP65, le numéro d'article est le suivant: 293-240-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 293-240-30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
293-241-30
293-242-30
293-243-30
293-244-30
293-245-30
293-247-30
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Composition Du Jeu 2 X Preset Au-Dessus De 100 mm Sortie De Données Résolution
(inch)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Broche De Mesure Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques Graduation Avance De La Broche
(mm)
Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Parallélisme
(μm)
Durée De Vie La Pile Stem Diameter
(mm)

342.00 €

1 5 jours 330--Non--Métrique±1-Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm--25-50IP65Tambour et fourreau gradués chromés mats-Sans écrou0,51Environ 28 mois-

412.00 €

1 5 jours 470--Non--Métrique±2-Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm--50-75IP65Tambour et fourreau gradués chromés mats0,5avec écrou-2Environ 28 mois12

469.00 €

1 5 jours 625--Non--Métrique±2-Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm--75-100canon filetéTambour et fourreau gradués chromés mats0,5avec écrou-2Environ 28 mois12

261.00 €

1 5 jours 270--Non--Métrique±1-Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm--0-25IP65Tambour et fourreau gradués chromés mats-avec écrou0,51Environ 28 mois-

350.00 €

1 5 jours 330--Non--Métrique±1-Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm--25-50IP65Tambour et fourreau gradués chromés mats-avec écrou0,51Environ 28 mois-

528.00 €

1 5 jours 625--Non--Métrique±2-Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm--75-100IP65/Embout non rotatifTambour et fourreau gradués chromés mats-Sans écrou0,52Environ 28 mois-

Assistance technique