Micromètre Digimatic, broche non rotative (Numéros de référence)

Micromètre Digimatic, broche non rotative
Micromètre d'extérieurBroche non rotative
Avec sortie de donnéesModèle à cliquet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
406-250-30
406-251-30
406-252-30
406-253-30
406-350-30
406-351-30
406-352-30
406-353-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Planéité
(µm)
Planéité
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Broche De Mesure Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

990.00 €

1 5 jours 330-0,3-Métrique±3-Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche--0-253

1,073.00 €

1 5 jours 470-0,3-Métrique±3-Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche--25-503

1,121.00 €

1 5 jours 625-0,3-Métrique±3-Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche--50-753

1,178.00 €

1 5 jours 460-0,3-Métrique±4-Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche--75-1003

990.00 €

1 60 jours 3300,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00015Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche0,000120 - 1--

1,073.00 €

1 60 jours 4700,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00015Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche0,000121 - 2--

1,121.00 €

1 60 jours 6250,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,00015Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche0,000122 - 3--

1,178.00 €

1 5 jours 4600,00005-0,000012Inch/Métrique-±0,0002Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,635 mm - Avec blocage de la broche0,000163 - 4--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Sortie De Données Oui Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui
Maintien Des Données Oui Force Mesure 3-8 N Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm
Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique