Micromètre Digimatic à pointes, IP65 (342-251-30)

Micromètre Digimatic à pointes, IP65 342-251-30

Détails du produit:

Référence fabricant: 342-251-30

Marque: MITUTOYO

Prix: 766.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 330 g

Résolution: - inch

Unité De Mesure: Métrique

Erreur MAX Adm J MPE: ±2 µm

Erreur MAX Adm J MPE: - inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

342-251-30

Référence pièce
342-251-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation Conicité
(degree)

766.00 €

1 5 jours 330-Métrique±2--0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm15°

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Changement Zero / Abs Oui
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui Maintien Des Données Oui
Force Mesure 3-8 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche Alimentation 1 pile SR-44
Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre Digimatic à pointes, IP65, le numéro d'article est le suivant: 342-251-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 342-251-30.

Variantes de ce produit

Référence pièce
342-252-30
342-253-30
342-254-30
342-261-30
342-262-30
342-263-30
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Graduation Conicité
(degree)

843.00 €

1 5 jours 470-Métrique±2--25-50Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 19,3 mm15°

890.00 €

1 5 jours 625-Métrique±2--50-75Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm15°

937.00 €

1 5 jours 565-Métrique±3--75-100Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm15°

769.00 €

1 5 jours 330-Métrique±2--0-25Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm30°

843.00 €

1 5 jours 470-Métrique±2--25-50Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm30°

890.00 €

1 5 jours 625-Métrique±2--50-75Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm30°

Assistance technique