Micromètre Digimatic IP65 mesure filetage, Series 326 (Numéros de référence)

Micromètre Digimatic IP65 mesure filetage, Series 326
Modèle Digimatic avec sortie de donnéesPour mesurer les diamètres sur flancs de filetages.Touches de mesure en option.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
326-251-30
326-252-30
326-253-30
326-254-30
326-351-30
326-352-30
326-353-30
326-354-30
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Résolution
(inch)
Unité De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Erreur Avance Broche
(inch)

874.00 €

1 5 jours 350-Métrique-0-25-

1,073.00 €

1 5 jours 380-Métrique-25-50-

1,100.00 €

1 5 jours 470-Métrique-50-75-

1,158.00 €

1 5 jours 510-Métrique-75-100-

874.00 €

1 5 jours 3500,00005Inch/Métrique0 - 1-0,00015

1,073.00 €

1 5 jours 3800,00005Inch/Métrique1 - 2-0,00015

1,100.00 €

1 60 jours 4700,00005Inch/Métrique2 - 3-0,00015

1,158.00 €

1 60 jours 5100,00005Inch/Métrique3 - 4-0,00015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui
Changement Zero / Abs Oui Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001
Digimatic/Mécanique Digimatic Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Verrouillage Des Touches Oui
Maintien Des Données Oui Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 19,3 mm Alimentation 1 pile SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 28 mois

Assistance technique