Micromètre Digimatic col de cygne profond

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

389-514

Référence pièce
389-514
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,330.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Numérique Poids(g) 2750
Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui Changement Zero / Abs Oui Touche A
Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) Oui Résolution(mm) 0,001 Digimatic/Mécanique Digimatic
Affichage LCD, hauteur de caractères 7,5 mm Planéité(µm) 1 Verrouillage Des Touches Oui
Maintien Des Données Oui Unité De Mesure Métrique Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±5
Force Mesure 10-14 N Broche De Mesure Avec blocage de la broche, profondeur du col ≤ 150 mm : Ø6,35 mmprofondeur du col  =300 mm : Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm Capacité(mm) 0-25
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 19,3 mm Throat Depth 330 Parallélisme(μm) 3
Alimentation 2 piles SR-44 Durée De Vie La Pile Environ 20 mois

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre Digimatic col de cygne profond, le numéro d'article est le suivant: 389-514.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 389-514.

Assistance technique