Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
389-251-30 |
389-252-30 |
389-261-30 |
389-262-30 |
389-271-30 |
389-272-30 |
389-351-30 |
389-352-30 |
389-361-30 |
389-362-30 |
389-371-30 |
389-372-30 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Touche | Résolution (inch) | Planéité (µm) | Planéité (inch) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Parallélisme (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Throat Depth | Parallélisme (μm) | Alimentation | Durée De Vie La Pile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
746.00 € | 1 | 5 jours | 840 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | - | 0,6 | - | Métrique | ±4 | - | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 160 | 3 | 1 pile SR-44 | environ 2 ans | |||
805.00 € | 1 | 5 jours | 920 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | - | 0,6 | - | Métrique | ±4 | - | - | - | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 160 | 3 | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
746.00 € | 1 | 5 jours | 840 | B | - | 0,6 | - | Métrique | ±4 | - | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 160 | 3 | 1 pile SR-44 | environ 2 ans | |||
805.00 € | 1 | 60 jours | 920 | B | - | 0,6 | - | Métrique | ±4 | - | - | - | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 160 | 3 | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
746.00 € | 1 | 5 jours | 840 | Type C, sphérique/sphérique | - | 0,6 | - | Métrique | ±4 | - | - | - | 0-25 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 160 | 3 | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
805.00 € | 1 | 5 jours | 920 | Type C, sphérique/sphérique | - | 0,6 | - | Métrique | ±4 | - | - | - | 25-50 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | 160 | 3 | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
746.00 € | 1 | 5 jours | 840 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | 0,00005 | - | 0,000024 | Inch/Métrique | - | ±0,0002 | 0,00012 | 0 - 1 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | - | - | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
805.00 € | 1 | 5 jours | 920 | Type A, D = 3 mm L = 10 mm | 0,00005 | - | 0,000024 | Inch/Métrique | - | ±0,0002 | 0,00012 | 1 - 2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | - | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
746.00 € | 1 | 5 jours | 840 | B | 0,00005 | - | 0,000024 | Inch/Métrique | - | ±0,0002 | 0,00012 | 0 - 1 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | - | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
805.00 € | 1 | 60 jours | 920 | B | 0,00005 | - | 0,000024 | Inch/Métrique | - | ±0,0002 | 0,00012 | 1 - 2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | - | Pile SR-44 | environ 2 ans | |||
746.00 € | 1 | 5 jours | 840 | Type C, sphérique/sphérique | 0,00005 | - | 0,000024 | Inch/Métrique | - | ±0,0002 | 0,00012 | 0 - 1 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 21 mm | - | - | Pile SR-44 | Environ 28 mois | |||
805.00 € | 1 | 5 jours | 920 | Type C, sphérique/sphérique | 0,00005 | - | - | Inch/Métrique | - | ±0,0002 | 0,00012 | 1 - 2 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | - | - | Pile SR-44 | environ 2 ans |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Numérique | Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Changement Zero / Abs | Oui | Extinction Auto (20 Min. Sans Utilisation) | Oui | Résolution(mm) | 0,001 |
Digimatic/Mécanique | Digimatic | Affichage | LCD, hauteur de caractères 7,5 mm | Verrouillage Des Touches | Oui |
Maintien Des Données | Oui | Force Mesure | 3-8 N | Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Touche
Résolution(inch)
Planéité(µm)
Planéité(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Parallélisme(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Graduation
Throat Depth
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles