Référence fabricant: 123-102
Marque: MITUTOYO
Prix: 301.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 250 g
Planéité: 1 µm
Erreur MAX Adm J MPE: ±4 µm
Module Mesurable: 0,5-6 mm
Capacité: 25-50 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
123-102
Référence pièce
|
---|
123-102 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Planéité (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Module Mesurable (mm) | Capacité (mm) | Parallélisme (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.00 € | 1 | 5 jours | 250 | 1 | ±4 | 0,5-6 | 25-50 | 4 |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Lecture(mm) | 0,01 | Unité De Mesure | Métrique | Force Mesure | 5-10 N |
Broche De Mesure | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm |
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre à disque, le numéro d'article est le suivant: 123-102.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123-102.
Configurer
Propriétés de base
Type
Poids(g)
Planéité(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Module Mesurable(mm)
Capacité(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
123-101 |
123-103 |
123-104 |
123-105 |
123-106 |
123-107 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Planéité (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Module Mesurable (mm) | Capacité (mm) | Parallélisme (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.00 € | 1 | 5 jours | 200 | 1 | ±4 | 0,5 - 6 | 0-25 | 4 | |||
331.00 € | 1 | 5 jours | 300 | 1 | ±6 | 0,5 - 6 | 50-75 | 6 | |||
384.00 € | 1 | 5 jours | 375 | 1 | ±6 | 0,5-6 | 75-100 | 6 | |||
405.00 € | 1 | 5 jours | 520 | 1,6 | ±7 | 0,5-6 | 100-125 | 7 | |||
428.00 € | 1 | 5 jours | 570 | 1,6 | ±7 | 0,5-6 | 125-150 | 7 | |||
457.00 € | 1 | 5 jours | 730 | 1,6 | ±8 | 0,5-6 | 150-175 | 8 |