Micromètre à disque, non rotatif broche (Numéros de référence)

Micromètre à disque, non rotatif broche
Avec broche de mesure non rotative et disques.Pour mesure de la feutrine, du caoutchouc, du carbone, des tissus, des films plastiques, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
169-101-10
169-201-10
169-202-10
169-205-10
169-207-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Force Mesure Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

325.00 €

1 5 jours 230±48,02 N ± 0,8 N0-253

330.00 €

1 5 jours 230±45-10 N0-254

352.00 €

1 5 jours 280±45-10 N25-504

369.00 €

1 5 jours 315±65-10 N50-756

383.00 €

1 60 jours 400±65-10 N75-1006

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Planéité(µm) 1 Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique
Broche De Mesure Ø6,35 mm, non rotatif, Avance de la broche 0,5 mm Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique