Display Unit Borematic Series 568, Inch/Metric

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

568-015

Référence pièce
568-015
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,234.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Poids(g) 420 Résolution(inch) 0,00005
Résolution(mm) 0,001 Affichage LCD, hauteur des caractères: 11 mm Unité De Mesure Inch/Métrique
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Vous vous trouvez sur la page de Display Unit Borematic Series 568, Inch/Metric, le numéro d'article est le suivant: 568-015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 568-015.

Assistance technique