Comparateur à bras de palpage pour mesure extérieure

Comparateur à bras de palpage pour mesure extérieure
Cet instrument vous offre les bénéfices suivants:
Excellente résistance contre l'eau et la poussière (Niveau de protection IP65)
Force de mesure optimisée
Design ergonomique pour faciliter les mesures manuelles

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
209-400
209-401
209-402
209-403
209-404
209-405
209-406
209-407
209-450
209-451
209-452
209-453
209-454
209-455
209-456
209-457
209-911
209-912
209-916
209-917
209-921
209-922
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Display Method Poids
(g)
Product Type Précision
(inch)
Précision
(mm)
Digimatic/Mécanique Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Force Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Remarques

755.00 €

1 5 jours -165Fig. 4-0,015--0,005Métrique0,8-1,2 N-0-10-

755.00 €

1 5 jours -165--0,015--0,005Métrique0,8-1,2 N-0-10-

755.00 €

1 5 jours -170Fig. 2-0,015--0,005Métrique0,8-1,2 N-0-10-

755.00 €

1 5 jours -175--0,02--0,005Métrique0,8-1,2 N-0-10-

755.00 €

1 5 jours -210Fig. 2-0,03--0,01Métrique1,1-1,6 N-0-20-

755.00 €

1 5 jours -210Fig. 1-0,03--0,01Métrique1,1-1,6 N-0-20-

755.00 €

1 5 jours -200Fig. 3-0,03--0,01Métrique1,1-1,6 N-0-20-

755.00 €

1 5 jours -200Fig. 4-0,03--0,01Métrique1,1-1,6 N-0-20-

755.00 €

1 60 jours -170Fig. 20,0008----Inch1,2-1,6 N---

752.50 €

1 60 jours -175-0,001----Inch1,2-1,6 N---

755.00 €

1 60 jours -165Fig. 40,0008----Inch1,2-1,6 N---

776.25 €

1 5 jours -170Fig. 80,0008----Inch1,2-1,6 N---

589.26 €

1 60 jours Analogique210Fig. 10,0015-Mécanique0,5-Inch1,1-1,6 N0 - 0,8--

755.00 €

1 5 jours -210Fig. 20,0015----Inch1,1-1,6 N--Surfaces de contact du disque en carbure

755.00 €

1 60 jours -200Fig. 40,0015----Inch1,1-1,6 N---

752.50 €

1 60 jours -200-0,0015----Inch1,1-1,6 N--Surfaces de contact du disque en carbure

871.25 €

1 5 jours -430Fig. 2-0,05--0,05Métrique0,8-1,7 N-0-50-

871.25 €

1 60 jours -400Fig. 4-0,05--0,05Métrique0,8-1,7 N-0-50-

871.25 €

1 60 jours Analogique430Fig. 10,002-Mécanique0,1-Inch0,8-1,7 N--Surfaces de contact du disque en carbure

851.25 €

1 5 jours Analogique400Fig. 40,002-Mécanique0,1-Inch0,8-1,7 N0 - 2--

873.75 €

1 5 jours -430Fig. 1-0,05--0,05Métrique0,8-1,7 N-0-50Surfaces de contact du disque en carbure

861.25 €

1 60 jours -400Fig. 3-0,05--0,05Métrique0,8-1,7 N-0-50-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm

Assistance technique