Référence fabricant: 209-925
Marque: MITUTOYO
Prix: 962.50 €
Délai de livraison: 5 jours
Display Method: -
Poids: 170 g
Product Type: Fig. 2
Précision: 0,01 mm
Résolution: - mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
209-925
Référence pièce
|
---|
209-925 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Display Method | Poids (g) | Product Type | Précision (mm) | Résolution (mm) | Digimatic/Mécanique | Lecture (mm) | Force Mesure | Capacité (mm) | Resolution (mm) | Graduation | Alimentation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962.50 € | 1 | 5 jours | - | 170 | Fig. 2 | 0,01 | - | - | 0,001 | 1,3-1,5 N | 0-15 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Pack d'alimentation lithium-polymère |
Loading...
Type | Accessoire | Commutation Abs/Incrémentale | Oui | Changement De Capacité Analogique | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Extinction Automatique | Oui | Touche-DATA | Oui | Enregistrement Données (100 Valeurs) | Oui |
Maintien Des Données | Oui | Unité De Mesure | Inch/Métrique | Affichage De La Mesure MAX. | Oui |
Evaluation De La Tolérance | Oui | Led De Tolérance (Rouge / Vert) | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Comparateur de bras de sonde numérique pour mesure externe, le numéro d'article est le suivant: 209-925.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 209-925.
Configurer
Propriétés de base
Display Method
Résolution(mm)
Digimatic/Mécanique
Type
Poids(g)
Product Type
Précision(mm)
Lecture(mm)
Force Mesure
Capacité(mm)
Resolution(mm)
Graduation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
209-926 |
209-930 |
209-931 |
209-932 |
209-933 |
209-943 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Display Method | Poids (g) | Product Type | Précision (mm) | Résolution (mm) | Digimatic/Mécanique | Lecture (mm) | Force Mesure | Capacité (mm) | Resolution (mm) | Graduation | Alimentation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
962.50 € | 1 | 60 jours | - | 170 | Fig. 1 | 0,015 | - | - | 0,001 | 1,3-1,5 N | 0-15 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 | - | Pack d'alimentation lithium-polymère | |||
775.00 € | 1 | 5 jours | Numérique | 240 | Fig. 1 | 0,015 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digimatic | - | 0,8-1,2 N | 0-10 | - | - | 2 piles LR3 (AAA) | |||
775.00 € | 1 | 5 jours | Numérique | 245 | Fig. 3 | 0,02 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digimatic | - | 0,8-1,2 N | 0-10 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 piles LR3 (AAA) | |||
775.00 € | 1 | 5 jours | Numérique | 270 | Fig. 1 | 0,03 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digimatic | - | 1,1-1,6 N | 0-20 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 piles LR3 (AAA) | |||
775.00 € | 1 | 5 jours | Numérique | 430 | Fig. 2 | 0,03 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digimatic | - | 1,1-1,6 N | 0-20 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 piles LR3 (AAA) | |||
723.75 € | 1 | 60 jours | Numérique | 255 | Fig. 2 | 0,015 | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05 | Digimatic | - | 0,8-1,2 N | 0-10 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 2 piles LR3 (AAA) |