Micromètre à comparateur incorporé avec bouton retract. droite (510-131)

Micromètre à comparateur incorporé avec bouton retract. droite 510-131

Détails du produit:

Référence fabricant: 510-131

Marque: MITUTOYO

Prix: 859.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Lecture: 0,0001 inch

Lecture: - mm

Unité De Mesure: Inch

Capacité Du Comparateur: ±0,002 inch

Capacité Du Comparateur: - mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

510-131

Référence pièce
510-131
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Capacité Du Comparateur
(inch)
Capacité Du Comparateur
(mm)
Comprend Les Réf. Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Tolérance (Transmission)
(inch)
Avec Bagues De Réglage Erreur Avance Broche
(inch)
Parallélisme
(μm)

859.00 €

1 5 jours 0,0001-Inch±0,002--0,0000240 - 1-0,00002-0,00015-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Poids(g) 520
Précision Du Comparateur(μm) 1 Touche Mobile(mm) 2 Digimatic/Mécanique Mécanique
Planéité(µm) 0,3 Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Avec blocage de la broche, Ø8 mm, Avance de la broche 0,5 mm
Graduation Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre à comparateur incorporé avec bouton retract. droite, le numéro d'article est le suivant: 510-131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 510-131.

Variantes de ce produit

Référence pièce
510-121
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Capacité Du Comparateur
(inch)
Capacité Du Comparateur
(mm)
Comprend Les Réf. Parallélisme
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Tolérance (Transmission)
(inch)
Avec Bagues De Réglage Erreur Avance Broche
(inch)
Parallélisme
(μm)

859.00 €

1 5 jours -0,001Métrique-±0,06368-264 / 368-265--0-25-ø0,65" (177-182)-0,6

Assistance technique