Référence fabricant: 137-011
Marque: MITUTOYO
Prix: 177.00 €
Délai de livraison: 60 jours
Lecture: - inch
Lecture: 0,01 mm
Unité De Mesure: Métrique
Capacité De La Vis Micrométrique: - inch
Broche De Mesure: Avance de la broche 0,5 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
137-011
Référence pièce
|
---|
137-011 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Capacité De La Vis Micrométrique (inch) | Broche De Mesure | Comprend Les Réf. | Capacité (inch) | Avec Bagues De Réglage | Erreur Avance Broche (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.00 € | 1 | 60 jours | - | 0,01 | Métrique | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | - | - | - |
Loading...
Type | Micromètre spécial | Poids(g) | 50 | Graduation | Tambour et fourreau gradués chromés mats, jusqu'à 12 mm: ø 17 mm Plus de 12 mm: ø 23 mm |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Micromètre d'intérieur, le numéro d'article est le suivant: 137-011.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 137-011.
Configurer
Propriétés de base
Lecture(inch)
Capacité De La Vis Micrométrique(inch)
Comprend Les Réf.
Capacité(inch)
Avec Bagues De Réglage
Erreur Avance Broche(inch)
Type
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Broche De Mesure
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
137-012 |
137-013 |
137-014 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Capacité De La Vis Micrométrique (inch) | Broche De Mesure | Comprend Les Réf. | Capacité (inch) | Avec Bagues De Réglage | Erreur Avance Broche (inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.00 € | 1 | 5 jours | 0,0004 | - | Inch | 0,5 | Avance de la broche 0,02" | - | 2,5 - 5 | - | 0,00015 | |||
223.00 € | 1 | 5 jours | - | 0,01 | Métrique | - | Avance de la broche 0,5 mm | - | - | - | - | |||
223.00 € | 1 | 5 jours | 0,0004 | - | Inch | 0,5 | Avance de la broche 0,02" | 368-166 / 368-167 / 368-168 / 368-169 | 2,5 - 6 | ø25 mm (177-139) ø40 mm (177-290) | 0,00015 |