Référence fabricant: 124-801
Marque: MITUTOYO
Prix: 152.00 €
Délai de livraison: 60 jours
Diamètre (D): - inch
Diamètre (D): 0,8 mm
Diamètre Primitif: 50 mm
Unité De Mesure: Métrique
Module Mesurable: 0,5 - 0,55 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
124-801
Référence pièce
|
---|
124-801 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre (D) (inch) | Diamètre (D) (mm) | Diamètre Primitif (mm) | Unité De Mesure | Module Mesurable (mm) | Broche De Mesure | Remarques | Graduation | Diametral Pitch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.00 € | 1 | 60 jours | - | 0,8 | 50 | Métrique | 0,5 - 0,55 | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats | 50 |
Loading...
Type | Accessoire | Waterproof Function | N/A | Output terminal for measuring data: with or without | N/A |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Interchangeable Ball Anvil/Spindle Tip, le numéro d'article est le suivant: 124-801.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 124-801.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre (D)(inch)
Remarques
Type
Diamètre (D)(mm)
Diamètre Primitif(mm)
Unité De Mesure
Module Mesurable(mm)
Broche De Mesure
Graduation
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
124-802 |
124-803 |
124-804 |
124-805 |
124-806 |
124-807 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre (D) (inch) | Diamètre (D) (mm) | Diamètre Primitif (mm) | Unité De Mesure | Module Mesurable (mm) | Broche De Mesure | Remarques | Graduation | Diametral Pitch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.00 € | 1 | 60 jours | - | 1 | 45 | Métrique | 0,6 - 0,65 | Avec blocage de la broche, Ø6,35 mm, Avance de la broche de 0,5 mm | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 45 | |||
152.00 € | 1 | 60 jours | 3/64 | - | 35 - 30 | Inch | 0,7 - 0,8 | Ø6,35 mm | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats | 35 à 30 | |||
152.00 € | 1 | 60 jours | 1/16 | - | 28 - 26 | Inch | 0,9 - 1 | Ø6,35 mm | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats | 28 à 26 | |||
152.00 € | 1 | 60 jours | - | 2 | 22 | Métrique | 1,25 | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | 22 | |||
152.00 € | 1 | 60 jours | 3/32 | - | 17 | Inch | 1,5 | Ø6,35 mm | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats | 17 | |||
152.00 € | 1 | 60 jours | - | 3 | 15 | Métrique | 1,75 | Ø6,35 mm, Avance de la broche 0,5 mm, Avec blocage de la broche | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats | 15 |