Micromètre pour gorges (146-235)

Micromètre pour gorges 146-235

Détails du produit:

Référence fabricant: 146-235

Marque: MITUTOYO

Prix: 729.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Poids: 160 g

Lecture: 0,001 inch

Lecture: - mm

Unité De Mesure: Inch

Erreur MAX Adm J MPE: - µm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

146-235

Référence pièce
146-235
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité Intérieure
(inch)
Capacité Intérieure
(mm)
Capacité Extérieure
(inch)
Capacité Extérieure
(mm)
Remarques Parallélisme
(μm)

729.00 €

1 60 jours 1600,001-Inch-±0,00040,00043,05-4,05-3-4-Acier-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Micromètre spécial Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Avance de la broche 0,5 mm

Vous vous trouvez sur la page de Micromètre pour gorges, le numéro d'article est le suivant: 146-235.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 146-235.

Variantes de ce produit

Référence pièce
146-221
146-222
146-223
146-224
146-225
146-231
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Parallélisme
(inch)
Capacité Intérieure
(inch)
Capacité Intérieure
(mm)
Capacité Extérieure
(inch)
Capacité Extérieure
(mm)
Remarques Parallélisme
(μm)

543.00 €

1 5 jours 135-0,01Métrique±10---1,6-26,5-0-25Acier10

611.00 €

1 60 jours 185-0,01Métrique±10---1,6-26,5-0-25Acier10

648.00 €

1 5 jours 175-0,01Métrique±10---26,5-51,5-25-50Touche en carbure10

685.00 €

1 5 jours 165-0,01Métrique±10---51,5-76,5-50-75Acier10

729.00 €

1 5 jours 160-0,01Métrique±10---76,5-101,5-75-100Touche en carbure10

543.00 €

1 60 jours 1350,001-Inch-±0,00040,00040,055-1,05-0-1-Acier-

Assistance technique