Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, broche sphérique (Numéros de référence)

Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, broche sphérique
Butées micrométriques avec dispositif de blocage de la broche, idéales pour un réglage fin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

148-318

Référence pièce
148-318
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Poids(g) 40
Digimatic/Mécanique Mécanique Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique
Erreur MAX Adm J MPE(µm) ±2 Surface De Mesure Sphérique (SR4) Capacité(mm) 0-6,5
Remarques Acier Spindle End Spherical (SR4)

Vous vous trouvez sur la page de Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, broche sphérique, le numéro d'article est le suivant: 148-318.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 148-318.

Assistance technique