Référence fabricant: 153-101
Marque: MITUTOYO
Prix: 169.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 70 g
Lecture: - inch
Lecture: 0,01 mm
Unité De Mesure: Métrique
Erreur MAX Adm J MPE: ±3 µm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
153-101
Référence pièce
|
---|
153-101 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Remarques | Spindle End | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.00 € | 1 | 5 jours | 70 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | Plate | - | 0-15 | Acier | Flat |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique broche non rotative, le numéro d'article est le suivant: 153-101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 153-101.
Configurer
Propriétés de base
Lecture(inch)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Type
Poids(g)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Surface De Mesure
Capacité(mm)
Remarques
Spindle End
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
153-108 |
153-201 |
153-202 |
153-203 |
153-204 |
153-205 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Remarques | Spindle End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.00 € | 1 | 5 jours | 70 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | Plate (en carbure) | 0 - 0,5 | - | - | Flat | |||
185.00 € | 1 | 5 jours | 125 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | Plate | - | 0-25 | Touche en carbure | Flat | |||
196.00 € | 1 | 5 jours | 125 | - | 0,001 | Métrique | ±3 | - | Plate | - | 0-25 | - | Flat | |||
175.00 € | 1 | 5 jours | 125 | - | 0,01 | Métrique | ±3 | - | Plate | - | 0-25 | - | Flat | |||
186.00 € | 1 | 5 jours | 125 | - | 0,001 | Métrique | ±3 | - | Plate | - | 0-25 | - | Flat | |||
185.00 € | 1 | 60 jours | 125 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00015 | Plate (en carbure) | 0 - 1 | - | - | Flat |