Référence fabricant: 148-501
Marque: MITUTOYO
Prix: 89.00 €
Délai de livraison: 5 jours
Poids: 40 g
Lecture: 0,001 inch
Lecture: - mm
Unité De Mesure: Inch
Erreur MAX Adm J MPE: - µm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
148-501
Référence pièce
|
---|
148-501 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Spindle End | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.00 € | 1 | 5 jours | 40 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate | 0 - 0,5 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Flat |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Butee Micrometrique avec remise à zéro sur tambour, le numéro d'article est le suivant: 148-501.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 148-501.
Configurer
Propriétés de base
Lecture(mm)
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Type
Poids(g)
Lecture(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Surface De Mesure
Capacité(inch)
Graduation
Spindle End
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
148-503 |
148-505 |
148-506 |
148-513 |
148-851 |
148-853 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Surface De Mesure | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Graduation | Spindle End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.00 € | 1 | 5 jours | 35 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-13 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Flat | |||
95.00 € | 1 | 60 jours | 60 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Plate | 0 - 0,5 | - | - | Flat | |||
95.00 € | 1 | 60 jours | 35 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-13 | - | Flat | |||
107.00 € | 1 | 5 jours | 35 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Plate | - | 0-13 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Flat | |||
97.00 € | 1 | 5 jours | 40 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | Sphérique (SR4) | 0 - 0,5 | - | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Spherical (SR4) | |||
97.00 € | 1 | 5 jours | 40 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | Sphérique (SR4) | - | 0-13 | Tambour et fourreau gradués chromés mats, ø 18 mm | Spherical (SR4) |