Butée micrométrique, Broche en carbure, de canon (149-182-10)

Butée micrométrique, Broche en carbure, de canon 149-182-10

Détails du produit:

Référence fabricant: 149-182-10

Marque: MITUTOYO

Prix: 88.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Long. Portée Fixation: 6 mm

Lecture: 0,001 inch

Lecture: - mm

Unité De Mesure: Inch

Erreur MAX Adm J MPE: - µm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

149-182-10

Référence pièce
149-182-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Avance De La Broche
(mm)
Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

88.00 €

1 60 jours 60,001-Inch-±0,0001Carbure0,5 - 0,5--Flat0,5Sans écrou0,375-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Poids(g) 60
Digimatic/Mécanique Mécanique Capacité De La Vis Micrométrique(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique, Broche en carbure, de canon, le numéro d'article est le suivant: 149-182-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 149-182-10.

Variantes de ce produit

Référence pièce
149-131-10
149-147-10
149-184
149-802-10
149-804-10
149-812-10
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Avance De La Broche
(mm)
Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

75.00 €

1 5 jours 11,5-0,01Métrique±2-Carbure-0-15-Flat1-0,709-

75.00 €

1 60 jours 11,50,001-Inch-±0,0001Carbure0,5 - 0,5--Flat0,5Sans écrou0,5-

91.00 €

1 5 jours 6-0,01Métrique±2-Plate-0-15-Flat0,5Sans écrou0,5-

83.00 €

1 5 jours 11,5-0,01Métrique±2-Carbure-0-15-Spherical (SR4)0,5Sans écrou0,5-

202.00 €

1 5 jours 6-0,01Métrique±2-Carbure-0-15Graduations bidirectionnellesSpherical (SR4)0,5Sans écrou-18

83.00 €

1 60 jours 11,50,001-Inch-±0,0001Carbure0,5 - 0,5-Pour axe X Graduations bidirectionnellesSpherical (SR4)1Sans écrou-18

Assistance technique