Butée micrométrique, VIs différentielle (110-111)

Butée micrométrique, VIs différentielle 110-111

Détails du produit:

Référence fabricant: 110-111

Marque: MITUTOYO

Prix: 473.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Poids: 150 g

Long. Portée Fixation: 9,5 mm

Lecture: 0,00002 inch

Lecture: - mm

Unité De Mesure: Inch


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

110-111

Référence pièce
110-111
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité De La Vis Micrométrique
(mm)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Avance De La Broche
(mm)
Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

473.00 €

1 60 jours 1509,50,00002-Inch-±0,00025 /±0,00006Plate (en carbure)250 - 0,05-Échelle inverséeFlat0,5Sans écrou-9,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique

Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique, VIs différentielle, le numéro d'article est le suivant: 110-111.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 110-111.

Variantes de ce produit

Référence pièce
110-106-10
110-107-10
110-108
110-112
110-115-10
110-116-10
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité De La Vis Micrométrique
(mm)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Avance De La Broche
(mm)
Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

274.00 €

1 60 jours 1509,5-0,0001Métrique±3 /±1,5-Carbure25-0-1-Flat0,5Sans écrou0,375-

300.00 €

1 60 jours 1509,5-0,001Métrique±3 /±1,5-Carbure25-0-1-Spherical (SR10)0,5Sans écrou-9,5

312.00 €

1 5 jours 1509,5-0,0001Métrique±3 /±1,5-Sphérique (SR10)25-0-1-Spherical (SR10)0,5Sans écrou0,375-

485.00 €

1 60 jours 1509,50,000005-Inch-±0,00025 /±0,00006Plate (en carbure)250 - 0,05-Acier inox.Flat0,5Sans écrou-9,5

265.00 €

1 60 jours 1509,50,00002-Inch-±0,00015 /±0,00006Carbure250 - 0,02-Échelle inverséeFlat0,5Sans écrou0,375-

274.00 €

1 60 jours 1509,50,000005-Inch-±0,00015 /±0,00006Carbure250 - 0,02--Flat0,5Sans écrou0,375-

Assistance technique