Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, Plat (Numéros de référence)

Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, Plat
Butées micrométriques avec dispositif de blocage de la broche, idéales pour un réglage fin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-220-10
148-230-10
148-316-10
148-326-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Avance De La Broche
(mm)
Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

72.00 €

1 5 jours 16-0,01Métrique±5--0-6,5--12

72.00 €

1 60 jours 160,001-Inch-±0,000250 - 0,25-0,50,375-

81.00 €

1 5 jours 40-0,01Métrique±2--0-6,5--12

81.00 €

1 60 jours 400,001-Inch-±0,00010 - 0,25---12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Surface De Mesure Acier trempé (> 60 HRC) Spindle End Flat Fixation avec écrou

Assistance technique