Référence fabricant: 148-232-10
Marque: MITUTOYO
Prix: 74.00 €
Délai de livraison: 60 jours
Poids: 16 g
Lecture: 0,001 inch
Lecture: - mm
Unité De Mesure: Inch
Erreur MAX Adm J MPE: - µm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
148-232-10
Référence pièce
|
---|
148-232-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Spindle End | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.00 € | 1 | 60 jours | 16 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | 0 - 0,25 | - | Spherical (SR3) |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Surface De Mesure | Acier trempé (> 60 HRC) | Fixation | avec écrou | Stem Diameter(mm) | 12 |
Vous vous trouvez sur la page de Butee micrométrique avec dispositif de blocage de la broche, sphérique, le numéro d'article est le suivant: 148-232-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 148-232-10.
Configurer
Propriétés de base
Lecture(mm)
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Capacité(mm)
Type
Poids(g)
Lecture(inch)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Spindle End
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
148-222-10 |
148-328-10 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Spindle End |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.00 € | 1 | 5 jours | 16 | - | 0,01 | Métrique | ±5 | - | - | 0-6,5 | Spherical (SR3) | |||
86.00 € | 1 | 60 jours | 40 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,25 | - | Spherical (SR4) |