Butée micrométrique, Type de taille moyenne (150-190)

Butée micrométrique, Type de taille moyenne 150-190

Détails du produit:

Référence fabricant: 150-190

Marque: MITUTOYO

Prix: 87.00

Délai de livraison: 60 jours


Données techniques:

Poids: 95 g

Long. Portée Fixation: - mm

Lecture: - inch

Lecture: 0,001 mm

Unité De Mesure: Métrique


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

150-190

Référence pièce
150-190
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

87.00 €

1 60 jours 95--0,001Métrique±2-Plate-0-25Lecture 0,0001"Flat---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Avance De La Broche(mm) 0,5

Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique, Type de taille moyenne, le numéro d'article est le suivant: 150-190.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 150-190.

Variantes de ce produit

Référence pièce
150-183
150-192
150-196-10
150-198-10
150-206
150-208
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

214.00 €

1 60 jours 110--0,001Métrique±2-Plate-0-25-FlatSans écrou-9,5

72.00 €

1 5 jours 95--0,01Métrique±2-Plate-0-25Lecture 0,001 mmFlatavec écrou-12

63.00 €

1 5 jours 90--0,01Métrique±2-Carbure-0-25Lecture 0,0001"Flat---

63.00 €

1 60 jours 95-0,001-Inch-±0,0001Carbure0 - 1-Sans cliquetFlat---

87.00 €

1 60 jours 95-0,0001-Inch-±0,0001Plate (en carbure)0 - 1-Lecture 0,001 mmFlatavec écrou-12

72.00 €

1 5 jours 95-0,001-Inch-±0,0001Plate (en carbure)0 - 1-Sans cliquetFlatSans écrou-12

Assistance technique