Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
148-307-10 |
148-309-10 |
148-311-10 |
148-313-10 |
148-353-10 |
148-357-10 |
148-359-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Unité De Mesure | Erreur MAX Adm J MPE (µm) | Erreur MAX Adm J MPE (inch) | Capacité (inch) | Capacité (mm) | Caractéristiques | Spindle End | Diamètre Du Canon (inch) | Tambour Diamètre (inch) | Tambour Diamètre (mm) | Stem Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 1 | 5 jours | 35 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | 0-13 | sans cliquet | Flat | - | - | 15 | 10 | |||
85.00 € | 1 | 5 jours | 55 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | 0-13 | - | Flat | - | - | 20 | 10 | |||
99.00 € | 1 | 5 jours | 103 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | 0-13 | Sans cliquet | Flat | 0,375 | - | 29 | - | |||
73.00 € | 1 | 5 jours | 26 | - | 0,01 | Métrique | ±2 | - | - | 0-6,5 | Échelle inversée | Spherical (SR4) | 0,375 | - | 15 | - | |||
81.00 € | 1 | 60 jours | 39 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,25 | - | Échelle inversée | Flat | - | 0,79 | - | 10 | |||
73.00 € | 1 | 60 jours | 35 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,5 | - | Échelle inversée | Flat | - | 0,59 | - | 10 | |||
85.00 € | 1 | 60 jours | 55 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,5 | - | - | Flat | 0,375 | 0,79 | - | - |
Loading...
Type | Tête de micromètre | Display Method | Analogique | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Surface De Mesure | Acier trempé (> 60 HRC) | Avance De La Broche(mm) | 0,5 | Fixation | Sans écrou |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Unité De Mesure
Erreur MAX Adm J MPE(µm)
Erreur MAX Adm J MPE(inch)
Capacité(inch)
Capacité(mm)
Caractéristiques
Spindle End
Diamètre Du Canon(inch)
Tambour Diamètre(inch)
Tambour Diamètre(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles