Micrometer Head, Short Thimble Type, with Clamp Nut

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-302-10
148-304-10
148-308-10
148-310-10
148-312-10
148-314-10
148-354-10
148-358-10
148-360-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Caractéristiques Spindle End Fixation Diamètre Du Canon
(inch)
Tambour Diamètre
(inch)
Tambour Diamètre
(mm)
Stem Diameter
(mm)

70.00 €

1 5 jours 26-0,01Métrique±2--0-6,5Sans cliquetPlatePlain0,5-15-

84.00 €

1 5 jours 39-0,01Métrique±2--0-6,5-PlateSans écrou0,375-20-

73.00 €

1 5 jours 35-0,01Métrique±2--0-13-PlateSans écrou0,375-15-

87.00 €

1 5 jours 55-0,01Métrique±2--0-13Sans cliquetPlateSans écrou0,375-20-

102.00 €

1 5 jours 103-0,01Métrique±2--0-13Lecture 0,001 mmPlateSans écrou--2910

75.00 €

1 5 jours 26-0,01Métrique±2--0-6,5-Spherical (SR4)Sans écrou--1510

84.00 €

1 60 jours 390,001-Inch-±0,00010 - 0,25--PlateSans écrou-0,79-10

73.00 €

1 60 jours 350,001-Inch-±0,00010 - 0,5--PlateSans écrou-0,59-10

87.00 €

1 60 jours 550,001-Inch-±0,00010 - 0,5-Lecture 0,0001"PlateSans écrou0,3750,79--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Long. Portée Fixation(mm) 6 Surface De Mesure Acier trempé (> 60 HRC) Avance De La Broche(mm) 0,5

Assistance technique