Butée micrométrique, Avance de la broche (148-133)

Butée micrométrique, Avance de la broche 148-133

Détails du produit:

Référence fabricant: 148-133

Marque: MITUTOYO

Prix: 89.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 35 g

Long. Portée Fixation: 6 mm

Lecture: 0,01 mm

Erreur MAX Adm J MPE: ±2 µm

Surface De Mesure: Sphérique (SR4)


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

148-133

Référence pièce
148-133
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(mm)
Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Surface De Mesure Capacité
(mm)
Spindle End Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

89.00 €

1 5 jours 3560,01±2Sphérique (SR4)0-13Spherical (SR4)-9,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Unité De Mesure Métrique Avance De La Broche(mm) 0,5 Fixation Sans écrou

Vous vous trouvez sur la page de Butée micrométrique, Avance de la broche, le numéro d'article est le suivant: 148-133.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 148-133.

Variantes de ce produit

Référence pièce
148-133-10
148-243-10
148-245
148-323
148-343-10
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Long. Portée Fixation
(mm)
Lecture
(mm)
Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Surface De Mesure Capacité
(mm)
Spindle End Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

98.00 €

1 5 jours 3560,01±2Acier trempé (> 60 HRC)0-13Spherical (SR4)0,375-

127.00 €

1 5 jours 1040,002±5Acier trempé (> 60 HRC)0-6,5Spherical (SR3)-9,5

240.00 €

1 5 jours 530,004±5Sphérique (SR1,5)0-5Spherical (SR1.5)-9,5

122.00 €

1 5 jours 3560,01±2Sphérique (SR4)0-6,5Spherical (SR4)-9,5

149.00 €

1 5 jours 3160,002±2Acier trempé (> 60 HRC)0-6,5Spherical (SR4)0,375-

Assistance technique