Butée micrométrique, petit format

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148-201-10
148-202-10
148-205-10
148-206-10
148-209-10
148-210-10
148-215
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
Unité De Mesure Erreur MAX Adm J MPE
(µm)
Erreur MAX Adm J MPE
(inch)
Surface De Mesure Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Spindle End Diamètre Du Canon
(inch)
Stem Diameter
(mm)

60.00 €

1 5 jours 10-0,01Métrique±5-Acier trempé (> 60 HRC)-0-6,5Flat-9,5

60.00 €

1 5 jours 100,001-Inch-±0,00025Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,25-Flat-9,5

63.00 €

1 5 jours 10-0,01Métrique±5-Acier trempé (> 60 HRC)-0-6,5Spherical (SR3)-9,5

63.00 €

1 60 jours 100,001-Inch-±0,00025Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,25-Spherical (SR3)-9,5

60.00 €

1 5 jours 10-0,01Métrique±5-Acier trempé (> 60 HRC)-0-6,5Flat-9,5

60.00 €

1 60 jours 100,001-Inch-±0,00025Acier trempé (> 60 HRC)0 - 0,25-Flat0,375-

120.00 €

1 5 jours 4-0,02Métrique±5-Sphérique (SR1,5)-0-5Spherical (SR1.5)-9,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tête de micromètre Display Method Analogique Digimatic/Mécanique Mécanique
Avance De La Broche(mm) 0,5 Fixation Sans écrou

Assistance technique