Passamètre-Micromètre type calibre (523-141)

Passamètre-Micromètre type calibre 523-141

Détails du produit:

Référence fabricant: 523-141

Marque: MITUTOYO

Prix: 586.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Poids: 710 g

Capacité: 0-25 mm

Parallélisme: 0,6 μm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

523-141

Référence pièce
523-141
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

586.00 €

1 5 jours 7100-250,6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accessoire Display Method Analogique Touche Mobile(mm) 2
Digimatic/Mécanique Mécanique Planéité(µm) 0,3 Unité De Mesure Métrique
Force Mesure 5-10 N Broche De Mesure Ø10,8 mm

Vous vous trouvez sur la page de Passamètre-Micromètre type calibre, le numéro d'article est le suivant: 523-141.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 523-141.

Variantes de ce produit

Référence pièce
523-142
523-143
523-144
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Capacité
(mm)
Parallélisme
(μm)

681.00 €

1 5 jours 81025-500,6

746.00 €

1 5 jours 92050-751

824.00 €

1 5 jours 105075-1001

Assistance technique