Comparateur, Horiz. 20° d'inclinaison, Individuel

Comparateur, Horiz. 20° d'inclinaison, Individuel
Palpage possible dans les deux sens de mesure. Lunette rotative pour remise à zéro. Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-442-10A
513-442-16A
513-443-10A
513-443-16A
513-444-10A
513-444-10E
513-445-10A
513-445-10E
513-446-10A
513-446-16A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Lecture Du Comparateur Précision 1 Rev
(inch)
Fonctions Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Unité De Mesure Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Par 1/10 De Tour
(µm)
Révol. Aléatoire 1
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)
Type

175.00 €

1 5 jours ±0,00050-15-0±0,0005Jeu de base0,002-0,0002-Inch-------

198.00 €

1 60 jours --±0,0005Plus set0,0005-0,0002-Inch-------

201.00 €

1 60 jours ±0,0002-±0,0002Jeu de base0,002-0,0001-Inch-------

241.00 €

1 60 jours --±0,0002Plus set0,0001-0,0001-Inch-------

185.00 €

1 60 jours ---Plus set0,01--4Métrique85101631,6-

178.00 €

1 5 jours -0-40-0-Jeu de base-0,01-4Métrique85101631,6Jeu de base

214.00 €

1 60 jours ---Plus set0,002--4Métrique325610,4-

201.00 €

1 5 jours -0-100-0-Jeu de base0,002--4Métrique325610,4Jeu de base

197.00 €

1 60 jours ±0,00050-15-0±0,0005Jeu de base0,002-0,0002-Inch-------

241.00 €

1 5 jours --±0,0005Plus set0,0005-0,0002-Inch-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Force Mesure(N) 0,01-0,3 Touche De Mesure Filetage M 1,7 x 0,35 mm
Digimatic/Mécanique Mécanique Poids(g) 48

Assistance technique