Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
542-067
Produits Compatibles | LGF-Z avec point de référence | Fonction De Calcul | Oui | Clamping Range | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Inversion Du Sens De Comptage | Oui | Affichage | Unité D-EV:Affichage LED rouge, 6 digits plus sign8 digits internes au compteur EV | Conditions D'Utilisation | 0°C à 40°C (20 % à 80 % d'humidité relative, sans condensation) °C |
Hold Externe | oui | Externepreset / ZERO | Oui | Signal D'Entrée | Signal carré différentiel avec point de référence |
Mesure Différentielle MAX / MIN / Battement | Oui | Fréquence D'Entrée MAX. | 1.25 MHz (signal carrré biphasé), le temps de réponse dépend du Linear Gagevitesse maximale de comptage : 5 MHz | Permutation Mm/Inch | Oui |
Preset (Présélection) 2 Valeurs | Oui | Résolution | 0,0005/0,001/0,005/0,01(sans affichage) | Rs Link | Oui |
Sortie Des Tolérances 3/5 Niveaux | Affichage LED (3 étapes: Vert, Orange, Rouge) | Réglage ZERO | Oui | Alimentation | Bloc de raccordement (via M3), 12 à 24 V. (700 mA max. pour compteur EV)(200 mA max.Pour afficheur D-EV),Adaptateur AC non standard |
Vous vous trouvez sur la page de Compteur EV, le numéro d'article est le suivant: 542-067.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 542-067.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles