Compteur EH (542-071D)

Compteur EH 542-071D

Détails du produit:

Référence fabricant: 542-071D

Marque: MITUTOYO

Prix: 1,226.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Produits Compatibles: LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH(sauf LGF-Z point référence,LGH résolution 0,01 µm)

Fonctions: (need 21HZA195)

Signal D'Entrée: Signal rectangulaire différentiel

Fréquence D'Entrée MAX.: 2,5MHz (signal carré biphasé)

Résolution: 0,0001/0,001/0,01


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

542-071D

Référence pièce
542-071D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Produits Compatibles Fonctions Signal D'Entrée Fréquence D'Entrée MAX. Résolution Sortie Des Tolérances 3/5 Niveaux Alimentation

1,226.00 €

1 5 jours LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH(sauf LGF-Z point référence,LGH résolution 0,01 µm)(need 21HZA195)Signal rectangulaire différentiel2,5MHz (signal carré biphasé)0,0001/0,001/0,01Affichage LED (3 états): Vert, Orange, Rouge(5 états) Vert, Orange, RougeClignotant Vert,Clignotant OrangeClignotant Rougeavec adaptateur AC(12-24 V DC, 700 mA Réf. 527428 accessoire standard)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sortie Usb Mitutoyo Sensorpak Oui Inversion Du Sens De Comptage Oui Sortie De Données Digimatic Oui
Réglage Tolérance Externe (Quand Un Pc Est Utilisé) Oui Hold Externe oui Externepreset / ZERO Oui
Mesure Différentielle MAX / MIN / Battement Oui Permutation Mm/Inch Oui Marche/Arrêt Oui
Preset (Présélection) 2 Valeurs Oui Rs Link Oui Réglage ZERO Oui

Vous vous trouvez sur la page de Compteur EH, le numéro d'article est le suivant: 542-071D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 542-071D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
542-071E
542-072D
542-072E
542-073D
542-073E
542-075D
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Produits Compatibles Fonctions Signal D'Entrée Fréquence D'Entrée MAX. Résolution Sortie Des Tolérances 3/5 Niveaux Alimentation

1,226.00 €

1 5 jours LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH (à l' exclusion du LGF-Z avec point de référence, LGH à 0,01 µm de résolution)-Signal carré différentiel2,5 MHz (signal carré 2 phases), la vitesse de réaction dépend du Linear Gage-Affichage LED (3 états): Vert, Orange, Rouge(5 états) Vert, Orange, RougeClignotant Vert,Clignotant OrangeClignotant RougeVia un adaptateur secteur (12-24 V DC, 700 mA - réf 527428 - Accessoire standard)

1,226.00 €

1 5 jours Comparateur/règles DigiLinear Gage LGS/LGD-Digimatic-0,001/0,01 suivant le produitOui+ 9 - 12 V DC 400 mA ou adaptateur secteur

1,226.00 €

1 60 jours Comparateur Digimatic Règle DigimaticLinear Gage  LGS/LGD-Code digimatic-0,001/0,01 suivant le produitOui9 - 12 V DC 400 mA ou adaptateur secteur

1,401.00 €

1 5 jours LGF-Z avec point de référence-Signal carré différentiel avec point de référence2,5MHz (signal carré biphasé)0,0001/0,001/0,01Affichage LED (3 états): Vert, Orange, Rouge(5 états) Vert, Orange, RougeClignotant Vert,Clignotant OrangeClignotant Rougevia adaptateur secteur (12-24 V DC, 700 mA)

1,401.00 €

1 60 jours LGF-Z avec point de référence-Différentiel d'onde carrée avec un point de référence2,5 MHz (signal carré 2 phases), la vitesse de réaction dépend du Linear Gage-Affichage LED (3 états): Vert, Orange, Rouge(5 états) Vert, Orange, RougeClignotant Vert,Clignotant OrangeClignotant Rougevia adaptateur secteur (12-24 V DC, 700 mA)

1,008.00 €

1 5 jours LGF, LGK, LGB, LG, LGM, LGH(sauf LGF-Z point référence,LGH résolution 0,01 µm)(need 21HZA195)Signal rectangulaire différentiel2,5MHz (signal carré biphasé)0,0001/0,001/0,01Affichage LED (3 états): Vert, Orange, Rouge(5 états) Vert, Orange, RougeClignotant Vert,Clignotant OrangeClignotant RougeVia adaptateur AC (12-24 V DC, 700 mA Réf 527428 accessoire standard)

Assistance technique