Linear Gauge

Linear Gauge
Le Linear Gage LG100 est très robuste et économique pour une utilisation en ligne et sur les machines automatiques en combinaison avec le Compteur EJ. Les compteurs EH peuvent également être utilisés.
Sa sortie différentielle à onde carrée permet une large gamme d'applications.
Longue durée de vie grâce aux roulements linéaires de la broche.
Répétabilité de 0,3 µm.
Température de fonctionnement Gamme : 0
-50°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
542-190
542-191
542-192
542-193
542-194
542-195
542-196
542-197
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Précision
(µm)
Touche De Mesure Vit. Déplacement
(mm/s)
Capacité
(mm)
Résolution Pas Du Signal
(µm)
Poids
(g)
Alimentation Diamètre De Canon
(mm)

725.00 €

1 60 jours 1,4/1,3/1,2(1,5+L/50)Bille en carbure de Ø3 mm, filetage: M 2,5 x 0,4515000-100,0014260DC 5 V ±0.2 V voltage200 mVpp max8

725.00 €

1 5 jours 1,4/1,3/1,2(1,5+L/50)Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,4515000-100,00052260DC 5 V ±0.2 V voltage200 mVpp max8

772.00 €

1 5 jours 1,4/1,3/1,2(0,8+L/50)Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,454000-100,00010,4260DC 5 V ±0.2 V voltage200 mVpp max8

899.00 €

1 5 jours 4,6/4,3/4(1,5+L/50)Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,4515000-250,0014300DC 5 V ±0.2 V voltage200 mVpp max15

899.00 €

1 5 jours 4,6/4,3/4(1,5+L/50)Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,4515000-250,00052300DC 5 V ±0.2 V voltage200 mVpp max15

955.00 €

1 5 jours 4,6/4,3/4(0,8+L/50)Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,454000-250,00010,4300DC 5 V ±0.2 V voltage200 mVpp max15

1,076.00 €

1 5 jours 5,7/5,3/4,9(1,5+L/50)Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,4515000-500,0014400DC 5 V ±0.2 V voltage200 mVpp max15

1,076.00 €

1 5 jours 5,7/5,3/4,9(1,5+L/50)Ø 3 mm carbure filetage M 2,5 x 0,4515000-500,00052400DC 5 V ±0.2 V voltage 200 mVpp max15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Roulement A billes linéaire Longueur De Câble(m) 2 Conditions D'Utilisation 0°C à 50°C °C
Distance MINimale Des Bords 500 ns (1 µm),250 ns (0,5/0,1 µm) Signal De Sortie Déphasage de 90°, signal carré différentiel (équivalent RS-422) Point De Référence De La Règle 3 mm du point d'appui le plus bas (10 mm),5 mm du point d'appui le plus bas (25/50 mm)
Règle Codeur linéaire

Assistance technique