Comparateur petit modèle

Comparateur petit modèle
- Modèle mini avec levier d'inversion pour le mouvement du palpeur.
- Palpage possible dans les deux sens de mesure.
- Lunette rotative pour remise à zéro.
- Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-501-10E
513-501-10H
513-501-10T
513-503-10E
513-503-10H
513-503-10T
513-504-10E
513-504-10T
513-512-10E
513-512-10T
513-514-10H
513-514-10T
513-515-10E
513-515-10H
513-515-10T
513-517-10E
513-517-10H
513-517-10T
513-518-10E
513-518-10T
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Touche De Mesure Lecture Du Comparateur Précision 1 Rev
(inch)
Fonctions Lecture
(inch)
H MPE (Hystérésis)
(mm)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Unité De Mesure Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Par 1/10 De Tour
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(inch)
Capacité
(mm)
Poids
(g)

188.00 €

1 5 jours ≤ 0,5Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-70-0-Jeu basique0,0012-Métrique3231-0,14-

197.00 €

1 5 jours ≤ 0,5Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-70-0-Jeu de base avec tige de 6 mm0,0012-Métrique3231-0,14-

224.00 €

1 5 jours ≤ 0,5Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-70-0-Jeu complet0,0012-Métrique3231-0,14-

184.00 €

1 5 jours ≤ 0,4Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-100-0-Jeu basique0,0022-Métrique3231-0,2-

192.00 €

1 60 jours ≤ 0,4Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-100-0-Jeu de base avec tige de 6 mm0,0022-Métrique3231-0,2-

211.00 €

1 5 jours ≤ 0,4Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-100-0-Jeu complet0,0022-Métrique3231-0,2-

185.00 €

1 5 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-5-0±0,0002Jeu de base avec tige de 9,52 mm0,0001-1Inch----0,01-50

217.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-5-0±0,0002Jeu complet0,0001--Inch----0,01-50

194.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-10-0±0,0005Jeu de base avec tige de 9,52 mm0,0005--Inch----0,02-51

227.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-10-0±0,0005Jeu complet0,0005--Inch----0,02-51

192.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-25-0-Jeu de base avec tige de 6 mm0,014-Métrique-5103-0,5-

212.00 €

1 5 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-25-0-Jeu complet0,014-Métrique-5103-0,5-

195.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm--Jeu basique0,014-Métrique85103-1-

195.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-50-0-Jeu de base avec tige de 6 mm0,014-Métrique85103-1-

223.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-50-0-Jeu complet0,014-Métrique85103-1-

147.00 €

1 5 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-40-0-Jeu basique0,013-Métrique6583-0,8-

153.00 €

1 60 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-40-0-Jeu de base avec tige de 6 mm0,013-Métrique6583-0,8-

169.00 €

1 5 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-40-0-Jeu complet0,013-Métrique6583-0,8-

156.00 €

1 5 jours ≤ 0,3-0-20-0±0,001Jeu de base avec tige de 9,52 mm0,001--Inch----0,04-50

184.00 €

1 5 jours ≤ 0,3Filetage M 1,7 x 0,35 mm0-20-0±0,001Jeu complet0,001--Inch----0,04-50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Digimatic/Mécanique Mécanique

Assistance technique