Comparateur, Type parallèle, carbure (Numéros de référence)

Comparateur, Type parallèle, carbure
Palpage possible dans les deux sens de mesure. Lunette rotative pour remise à zéro. Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-484-10A
513-485-10E
513-486-10E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Fonctions Lecture
(inch)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Par 1/10 De Tour
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)

149.00 €

1 60 jours -Plus set0,01365830,8

214.00 €

1 60 jours 0,01-0,3Jeu de base0,002232310,2

162.00 €

1 5 jours 0,01-0,3Jeu de base0,013-5530,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Filetage M 1,7 x 0,35 mm Digimatic/Mécanique Mécanique
Unité De Mesure Métrique Poids(g) 53

Assistance technique