Comparateur à palpeur orientable, modèle horizontal, style rubis

Comparateur à palpeur orientable, modèle horizontal, style rubis
Palpage possible dans les deux sens de mesure. Lunette rotative pour remise à zéro. Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-472-10E
513-473-10E
513-474-10E
513-477-10E
513-478-10E
513-479-10E
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Précision
(inch)
Lecture Du Comparateur Précision 1 Rev
(inch)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Unité De Mesure Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Par 1/10 De Tour
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)
Type Poids
(g)

158.00 €

1 60 jours -±0,0005-±0,00050,0005-0,0002-Inch------58

189.00 €

1 5 jours -±0,0001-±0,00010,0001-0,0001-Inch------42

131.00 €

1 5 jours 0,01-0,3-0-40-0-0,01--3Métrique65830,8Jeu de base - touche rubis45

200.00 €

1 5 jours 0,01-0,3-0-50-0--0,01-4Métrique851031Jeu de base - touche rubis45

191.00 €

1 60 jours 0,01-0,3-0-25-0-0,01--3Métrique-5530,5Jeu de base - touche rubis45

184.00 €

1 60 jours -±0,0005-±0,00050,0005-0,0002-Inch------42

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Filetage M 1,7 x 0,35 mm Digimatic/Mécanique Mécanique
Fonctions Jeu de base - Touche rubis

Assistance technique