Comparateur, Horizontal 20° d'inclinaison, avec supporto

Comparateur, Horizontal 20° d'inclinaison, avec supporto
Palpage possible dans les deux sens de mesure. Lunette rotative pour remise à zéro. Sensibilité élevée et temps de réponse immédiat grâce aux coussinets en rubis.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
513-442-10T
513-442-16T
513-443-10T
513-443-16T
513-444-10T
513-445-10T
513-446-10T
513-446-16T
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Lecture Du Comparateur Précision 1 Rev
(inch)
Lecture
(inch)
Lecture
(mm)
H MPE (Hystérésis)
(inch)
H MPE (Hysteresis)
(µm)
Unité De Mesure Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Par 1/10 De Tour
(µm)
Révol. Aléatoire 1
(µm)
Capacité MPE
(µm)
R MPE (Repeatability)
(µm)
Capacité
(mm)
Type

201.00 €

1 60 jours ±0,00050-15-0±0,00050,002-0,0002-Inch-------

294.74 €

1 5 jours --±0,00050,0005-0,0002-Inch-------

226.00 €

1 5 jours ±0,00020-4-0±0,00020,002-0,0001-Inch-------

262.00 €

1 60 jours --±0,00020,0001-0,0001-Inch-------

204.00 €

1 60 jours -0-40-0--0,01-4Métrique85101631,6Jeu complet

227.00 €

1 60 jours -0-100-0--0,002-4Métrique325610,4Jeu complet

223.00 €

1 5 jours ±0,00050-15-0±0,00050,002-0,0002-Inch-------

262.00 €

1 60 jours --±0,00050,0005-0,0002-Inch-------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Force Mesure(N) 0,01-0,3 Touche De Mesure Filetage M 1,7 x 0,35 mm
Digimatic/Mécanique Mécanique Fonctions Jeu complet Poids(g) 48

Assistance technique