Comparateur avec jauge d'épaisseur (7360A)

Comparateur avec jauge d'épaisseur 7360A

Détails du produit:

Référence fabricant: 7360A

Marque: MITUTOYO

Prix: 125.00

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Force Mesure: ≤ 1,4 N

Précision: ±0,015 mm

Fonctions: Pour la mesure de tube - touche bille + touche plate

Lecture: 0,01 mm

Profondeur MAX. De Mes.: 20 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7360A

Référence pièce
7360A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Précision
(mm)
Fonctions Lecture
(mm)
Profondeur MAX. De Mes.
(mm)
Réf. Comparateur Capacité
(mm)
Type Poids
(g)
Parallélisme
(μm)

125.00 €

1 5 jours ≤ 1,4±0,015Pour la mesure de tube - touche bille + touche plate0,01202046AB0-10Pour la mesure de tube - touche bille + touche plate200-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Filetage M 2,5 x 0,45 mm Unité De Mesure Métrique

Vous vous trouvez sur la page de Comparateur avec jauge d'épaisseur, le numéro d'article est le suivant: 7360A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7360A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
7301A
7305A
7313A
7315A
7321A
7323A
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Précision
(mm)
Fonctions Lecture
(mm)
Profondeur MAX. De Mes.
(mm)
Réf. Comparateur Capacité
(mm)
Type Poids
(g)
Parallélisme
(μm)

123.00 €

1 5 jours ≤ 1,4±0,015Points de contact disque céramique0,01302046AB0-10Touches plates en céramique2055

158.00 €

1 5 jours ≤ 2±0,020Points de contact disque céramique0,01302050AB0-20Touches plates en céramique2205

157.00 €

1 5 jours ≤ 1,4±0,015Touche fixe réglable0,01302046AB0-10Touche fixe réglable2155

169.00 €

1 5 jours ≤ 1,4±0,015Touches couteaux0,01302046AB0-10Touches couteaux2205

153.00 €

1 5 jours ≤ 1,4±0,015Touches plates en céramique et grand col de cygne0,011202046AB0-10Touches plates en céramique et grand col de cygne3555

186.00 €

1 5 jours ≤ 2±0,022Touches plates en céramique et grand col de cygne0,011202050AB0-20Large jaw capacity and Céramique disc Point de contacts3555

Assistance technique