Comparateur, dos à patte, Type ISO, Echelle inversée

Comparateur, dos à patte, Type ISO, Echelle inversée
Type standard
Cadran ø 57 mm, graduations 0,01 mm
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2952A

Référence pièce
2952A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

139.00 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Force Mesure(N) 0,4-2,5 Touche De Mesure Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm
Point Final Amorti Oui Lecture Du Comparateur 100-0 Digimatic/Mécanique Mécanique
Fonctions ISO Lecture(mm) 0,01 H MPE (Hysteresis)(µm) 5
Unité De Mesure Métrique Révol. Aléatoire 1/10(µm) 7 Révol. Aléatoire 1/2(µm) 11
Révol. Aléatoire 1(µm) 12 Capacité MPE(µm) 25 R MPE (Repeatability)(µm) 3
Capacité(mm) 30 Range Per Rev.(mm) 1 Échelle Inversée Oui 3)
Fixation(mm) 8 Poids(g) 152

Vous vous trouvez sur la page de Comparateur, dos à patte, Type ISO, Echelle inversée, le numéro d'article est le suivant: 2952A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2952A.

Assistance technique