Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2991A-10
Display Method | Cadran | Force Mesure(N) | 0,4-1,5 | Précision(inch) | ±0,0002 |
---|---|---|---|---|---|
Touche De Mesure | Carbure, filetage: 4-48UNF | Digimatic/Mécanique | Mécanique | Précision 1 Rev(inch) | ±0,0002 |
Fonctions | Type ANSI/AGD | Lecture(inch) | 0,0001 | Unité De Mesure | Inch |
Capacité(inch) | 0,008 | 1 Tourde Cadran(inch) | 0,008 | Fixation(inch) | 0,375" |
Fixation(mm) | 9,52 | Poids(g) | 205 |
Vous vous trouvez sur la page de Comparateur, dos à patte, Type ANSI/AGD, One Revolution, le numéro d'article est le suivant: 2991A-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2991A-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles