Comparateur, dos à patte, Type ANSI/AGD, Monté sur rubis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1410A-10
1802A-10
1803A-10
1921A-10
1923A-10
1925A-10
3424A-19
3426A-19
3802A-10
3803A-10
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Antichoc Précision
(inch)
Lecture 2 Côtés Compte Tours Lecture Continue Précision 1 Rev
(inch)
Lecture
(inch)
Capacité
(inch)
1 Tourde Cadran
(inch)
Poids
(g)

126.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-±0,001--Oui±0,0010,0010,250,190

208.00 €

1 5 jours 0,4-1,5Oui±0,0001--Oui±0,00010,00010,0250,0195

204.00 €

1 5 jours 0,4-1,5Oui±0,0001Oui-Oui±0,00010,00010,0250,0190

227.00 €

1 5 jours 0,3-1,8-±0,001---±0,0010,0010,10,156

239.00 €

1 60 jours 0,3-1,8-±0,0005---±0,00050,00050,050,0556

260.00 €

1 60 jours 0,3-1,8-±0,0002---±0,00020,00010,0250,02556

294.00 €

1 5 jours 0,4-3Oui±0,002-OuiOui±0,0020,00120,1321

371.00 €

1 5 jours 0,4-3Oui±0,002-OuiOui±0,0020,00130,1340

231.00 €

1 5 jours 0,4-2Oui±0,0001--Oui±0,00010,00010,0250,01260

229.00 €

1 60 jours 0,4-2Oui±0,0001Oui-Oui±0,00010,00010,0250,01260

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Carbure, filetage: 4-48UNF Digimatic/Mécanique Mécanique
Fonctions Type ANSI/AGD Unité De Mesure Inch Fixation(inch) 0,375"
Fixation(mm) 9,52 Type Norme ANSI/AGD

Assistance technique