Comparateur, dos à patte, Type ANSI/AGD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1167A
1168A
1410A
1411A
1506A
1507A
1670A
1671A
1961A
2356A-10
2358A-10
2414A
2415A
2416A
2416A-06
2416A-10
2417A
2424A-19
2506A
2507A
2514A
2776A
2802A-10
2804A-10
2904A
2905A-10
2910A-72
2914A
2922A
2923A-10
3414A
3415A
4887A-19
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Antichoc Précision
(inch)
Lecture 2 Côtés Compte Tours Lecture Continue Point Final Amorti Précision 1 Rev
(inch)
Lecture
(inch)
1 Tour De Cadran Course Totale
(mm)
Capacité
(inch)
1 Tourde Cadran
(inch)
Échelle Inversée Type Poids
(g)

170.00 €

1 60 jours 0,4-1,4-±0,001----±0,0010,001--0,20,2--80

170.00 €

1 60 jours 0,4-1,4-±0,001----±0,0010,0001--0,20,2--80

106.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-±0,001--Oui-±0,0010,001--0,250,1-Norme ANSI/AGD83

106.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-±0,001Oui-Oui-±0,0010,001--0,250,1-Norme ANSI/AGD90

106.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-±0,0005--Oui-±0,00050,0005--0,1250,05-Norme ANSI/AGD90

106.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-±0,0005Oui-Oui-±0,00050,0005--0,1250,05-Norme ANSI/AGD90

113.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-±0,0005--Oui-±0,00050,0005--0,10,1-Norme ANSI/AGD90

113.00 €

1 5 jours 0,4-1,4-±0,0005--Oui-±0,00050,0005--0,10,1-Norme ANSI/AGD90

169.00 €

1 60 jours 0,4-1,4-±0,0005----±0,00050,001--0,040,04--80

169.00 €

1 5 jours 0,4-2-±0,0002--Oui-±0,00020,0001--0,250,01-Norme ANSI/AGD163

170.00 €

1 5 jours 0,4-2-±0,0002--Oui-±0,00020,0001--0,50,01-Norme ANSI/AGD164

96.00 €

1 60 jours 0,4-1,8-±0,001--Oui-±0,0010,001--0,50,1-Norme ANSI/AGD164

97.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,001Oui-Oui-±0,0010,001--0,50,1-Norme ANSI/AGD164

89.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,002--Oui-±0,0020,001--10,1-Norme ANSI/AGD164

127.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,002--Oui-±0,0020,001--10,1-Norme ANSI/AGD164

112.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,002--Oui-±0,0020,001--10,1-Norme ANSI/AGD164

99.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,002Oui-Oui-±0,0020,001--10,1-Norme ANSI/AGD164

265.00 €

1 5 jours 0,4-2,5Oui±0,002-OuiOuiOui±0,0020,001--20,1-Norme ANSI/AGD250

109.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,0005--Oui-±0,00050,0005--0,1250,05-Norme ANSI/AGD164

109.00 €

1 60 jours 0,4-1,8-±0,0005Oui-Oui-±0,00050,0005--0,1250,05-Norme ANSI/AGD164

106.00 €

1 60 jours 0,4-1,8-±0,0005--Oui-±0,00050,0005--0,50,05-Norme ANSI/AGD164

138.00 €

1 5 jours 0,4-2,5-±0,0005--Oui-±0,00050,0005--10,05-Norme ANSI/AGD164

144.00 €

1 5 jours 0,4-2Oui±0,0001--Oui-±0,00010,0001--0,0250,01-Norme ANSI/AGD164

145.00 €

1 5 jours 0,4-2Oui±0,0002--Oui-±0,00020,0001--0,050,01-Norme ANSI/AGD164

100.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-0,0002--Oui-0,00020,001--10,1Oui 3)Norme ANSI/AGD164

151.00 €

1 60 jours 0,4-2Oui±0,0002--Oui-±0,00020,0001--0,050,01Oui 3)Norme ANSI/AGD164

176.00 €

1 5 jours 0,4-2,5Oui±0,0001----±0,00010,0001Oui2,20,0080,01-Norme ANSI/AGD163

99.00 €

1 60 jours 0,4-1,8-±0,001--Oui-±0,0010,001--0,50,1Oui 3)Norme ANSI/AGD164

109.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,0005Oui-Oui-±0,00050,0005--0,1250,05-Norme ANSI/AGD164

148.00 €

1 5 jours 0,4-2Oui±0,0002Oui-Oui-±0,00020,0001--0,050,01Oui 3)Norme ANSI/AGD164

177.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,001--Oui-±0,0010,001--0,50,1-Norme ANSI/AGD259

178.00 €

1 5 jours 0,4-1,8-±0,001Oui-Oui-±0,0010,001--0,50,1-Norme ANSI/AGD259

535.00 €

1 60 jours 0,4-3Oui±0,002-OuiOui-±0,0020,001--30,1-Norme ANSI/AGD407

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Carbure, filetage: 4-48UNF Digimatic/Mécanique Mécanique
Fonctions Type ANSI/AGD Unité De Mesure Inch Fixation(inch) 0,375"
Fixation(mm) 9,52

Assistance technique