Comparateur, dos à patte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1044A-01
1045A-01
1230A-01
1231A-01
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(mm)

114.00 €

1 60 jours 5

116.00 €

1 5 jours 5

123.00 €

1 5 jours 2,5

124.00 €

1 60 jours 2,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Force Mesure(N) 0,4-1,4 Touche De Mesure Carbure, filetage: 4-48UNF
Digimatic/Mécanique Mécanique Lecture(mm) 0,01 Unité De Mesure Métrique
Range Per Rev.(mm) 1 Fixation(inch) 0,375" Fixation(mm) 9,52
Type Norme ANSI/AGD

Assistance technique