Comparateur, dos plat, Type ISO, Echelle inversée

Comparateur, dos plat, Type ISO, Echelle inversée
Type standard
Cadran ø 57 mm, graduations 0,01 mm
Pour les accessoires complémentaires, voir le chapitre Accessoires pour comparateurs : Touches, embases, rallonges, dos...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2902AB
2952AB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)
Lecture Continue Point Final Amorti H MPE (Hysteresis)
(µm)
Révol. Aléatoire 1/10
(µm)
Révol. Aléatoire 1/2
(µm)
Révol. Aléatoire 1
(µm)
Capacité MPE
(µm)
Capacité
(mm)
Poids
(g)

85.00 €

1 5 jours 0,4-1,4Oui-359101310135

136.00 €

1 60 jours 0,4-2,5-Oui5711122530143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Touche De Mesure Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm Lecture Du Comparateur 100-0
Digimatic/Mécanique Mécanique Fonctions ISO Lecture(mm) 0,01
Unité De Mesure Métrique R MPE (Repeatability)(µm) 3 Range Per Rev.(mm) 1
Échelle Inversée Oui 3) Fixation(mm) 8

Assistance technique