Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1900AB-10 |
1900AB-72 |
2900AB-10 |
2900AB-72 |
2901AB-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Lecture 2 Côtés | Lecture Du Comparateur | Lecture (inch) | Lecture (mm) | Capacité MPE (µm) | Course Totale (mm) | Capacité (mm) | Range Per Rev. (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,5 | Oui | 50-0-50 | - | 0,001 | 4 | 2 | 0,1 | 0,1 | 75 | |||
196.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | Oui | 50-0-50 | - | 0,001 | 4 | 2 | 0,1 | 0,14 | 75 | |||
158.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,4 | - | 40-0-40 | - | 0,001 | 3 | 4 | 0,08 | 0,1 | 140 | |||
160.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | 40-0-40 | 0,001 | - | 3 | 4 | 0,08 | 0,1 | 140 | |||
143.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,5 | - | 80-0-80 | 0,001 | - | 4 | 4,1 | 0,16 | 0,2 | 140 |
Loading...
Display Method | Cadran | Antichoc | Oui | Touche De Mesure | Carbure, filetage: M 2,5 x 0,45 mm |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic/Mécanique | Mécanique | Fonctions | ISO | H MPE (Hysteresis)(µm) | 2 |
Unité De Mesure | Métrique | Révol. Aléatoire 1/10(µm) | 2 | 1 Tour De Cadran | Oui |
R MPE (Repeatability)(µm) | 1 | Fixation(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Force Mesure(N)
Lecture 2 Côtés
Lecture Du Comparateur
Lecture(inch)
Lecture(mm)
Capacité MPE(µm)
Course Totale(mm)
Capacité(mm)
Range Per Rev.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles