Comparateur, dos plat, Type ANSI/AGD, Modèle à 1 révolution, Monté sur rubis

Comparateur, dos plat, Type ANSI/AGD, Modèle à 1 révolution, Monté sur rubis
Modèle à 1 révolution
- La plage de mesure est inférieure à un tour de cadran, ce qui évite les erreurs de lecture.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2910AB-10
2910AB-72
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force Mesure
(N)

156.00 €

1 5 jours 0,4-1,8

176.00 €

1 5 jours 0,4-2,5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Antichoc Oui Précision(inch) ±0,0001
Touche De Mesure Carbure, filetage: 4-48UNF Point Final Amorti Oui Digimatic/Mécanique Mécanique
Précision 1 Rev(inch) ±0,0001 Fonctions Type ANSI/AGD Lecture(inch) 0,0001
Unité De Mesure Inch 1 Tour De Cadran Oui Course Totale(mm) 2,2
Capacité(inch) 0,008 1 Tourde Cadran(inch) 0,01 Fixation(inch) 0,375"
Fixation(mm) 9,52 Type Norme ANSI/AGD Poids(g) 138

Assistance technique