Comparateur, dos plat, Type ANSI/AGD, Modèle à 1 révolution

Comparateur, dos plat, Type ANSI/AGD, Modèle à 1 révolution
Modèle à 1 révolution
- La plage de mesure est inférieure à un tour de cadran, ce qui évite les erreurs de lecture.
- Canon renforcé pour éviter les blocages de crémaillère.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2977AB
2978AB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision
(inch)
Précision 1 Rev
(inch)
Lecture
(inch)
Capacité
(inch)
1 Tourde Cadran
(inch)

118.00 €

1 5 jours ±0,0005±0,00050,0050,040,04

116.00 €

1 60 jours ±0,001±0,0010,0010,06(plungerstroke:0,14)0,06

Loading...

  1. 1

Informations de base

Display Method Cadran Force Mesure(N) 0,4-1,4 Touche De Mesure Carbure, filetage: 4-48UNF
Digimatic/Mécanique Mécanique Fonctions Type ANSI/AGD Unité De Mesure Inch
Fixation(inch) 0,375" Fixation(mm) 9,52 Type Norme ANSI/AGD
Poids(g) 75

Assistance technique