Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1802AB-10 |
1921AB-10 |
1923AB-10 |
1925AB-10 |
3424AB-19 |
3426AB-19 |
3802AB-10 |
3803AB-10 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Antichoc | Précision (inch) | Lecture 2 Côtés | Compte Tours | Lecture Continue | Précision 1 Rev (inch) | Lecture (inch) | Capacité (inch) | 1 Tourde Cadran (inch) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,5 | Oui | ±0,0001 | - | - | Oui | ±0,0001 | 0,0001 | 0,025 | 0,01 | 70 | |||
226.00 € | 1 | 60 jours | 0,3-1,8 | - | ±0,001 | - | - | - | ±0,001 | 0,001 | 0,1 | 0,1 | 52 | |||
238.00 € | 1 | 60 jours | 0,3-1,8 | - | ±0,0005 | - | - | - | ±0,0005 | 0,0005 | 0,05 | 0,05 | 52 | |||
255.00 € | 1 | 60 jours | 0,3-1,8 | - | ±0,0002 | - | - | - | ±0,0002 | 0,0001 | 0,025 | 0,025 | 52 | |||
289.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-3 | Oui | ±0,002 | - | Oui | Oui | ±0,002 | 0,001 | 2 | 0,1 | 306 | |||
368.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-3 | Oui | ±0,002 | - | Oui | Oui | ±0,002 | 0,001 | 3 | 0,1 | 324 | |||
226.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-2 | Oui | ±0,0001 | - | - | Oui | ±0,0001 | 0,0001 | 0,025 | 0,01 | 245 | |||
226.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-2 | Oui | ±0,0001 | Oui | - | Oui | ±0,0001 | 0,0001 | 0,025 | 0,01 | 245 |
Loading...
Display Method | Cadran | Touche De Mesure | Carbure, filetage: 4-48UNF | Digimatic/Mécanique | Mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions | Type ANSI/AGD | Unité De Mesure | Inch | Fixation(inch) | 0,375" |
Fixation(mm) | 9,52 | Type | Norme ANSI/AGD |
Configurer
Propriétés de base
Force Mesure(N)
Antichoc
Précision(inch)
Lecture 2 Côtés
Compte Tours
Lecture Continue
Précision 1 Rev(inch)
Lecture(inch)
Capacité(inch)
1 Tourde Cadran(inch)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles