Référence fabricant: 1410AB
Marque: MITUTOYO
Prix: 132.89 €
Délai de livraison: 60 jours
Force Mesure: 0,4-1,4 N
Antichoc: -
Précision: ±0,001 inch
Lecture 2 Côtés: -
Compte Tours: -
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1410AB
Référence pièce
|
---|
1410AB |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force Mesure (N) | Antichoc | Précision (inch) | Lecture 2 Côtés | Compte Tours | Point Final Amorti | Précision 1 Rev (inch) | Lecture (inch) | Capacité (inch) | 1 Tourde Cadran (inch) | Échelle Inversée | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.89 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | - | - | - | ±0,001 | 0,001 | 0,25 | 0,1 | - | 70 |
Loading...
Display Method | Cadran | Touche De Mesure | Carbure, filetage: 4-48UNF | Lecture Continue | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Digimatic/Mécanique | Mécanique | Fonctions | Type ANSI/AGD | Unité De Mesure | Inch |
Fixation(inch) | 0,375" | Fixation(mm) | 9,52 | Type | Norme ANSI/AGD |
Vous vous trouvez sur la page de Comparateur, dos plat, Type ANSI/AGD, le numéro d'article est le suivant: 1410AB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1410AB.
Configurer
Propriétés de base
Antichoc
Lecture 2 Côtés
Compte Tours
Point Final Amorti
Échelle Inversée
Type
Force Mesure(N)
Précision(inch)
Précision 1 Rev(inch)
Lecture(inch)
Capacité(inch)
1 Tourde Cadran(inch)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1411AB |
1507AB |
1780AB |
1781AB |
2356AB-10 |
2358AB-10 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Force Mesure (N) | Antichoc | Précision (inch) | Lecture 2 Côtés | Compte Tours | Point Final Amorti | Précision 1 Rev (inch) | Lecture (inch) | Capacité (inch) | 1 Tourde Cadran (inch) | Échelle Inversée | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | Oui | - | - | ±0,001 | 0,001 | 0,25 | 0,1 | - | 70 | |||
100.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-1,4 | - | ±0,0005 | Oui | - | - | ±0,0005 | 0,0005 | 0,125 | 0,05 | - | 70 | |||
101.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | - | - | - | ±0,001 | 0,001 | 0,125 | 0,05 | - | 70 | |||
101.00 € | 1 | 60 jours | 0,4-1,4 | - | ±0,001 | Oui | - | - | ±0,001 | 0,001 | 0,125 | 0,05 | - | 70 | |||
173.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | ±0,0002 | - | - | - | ±0,0002 | 0,0001 | 0,25 | 0,01 | - | 138 | |||
167.00 € | 1 | 5 jours | 0,4-2 | - | ±0,0002 | - | - | - | ±0,0002 | 0,0001 | 0,5 | 0,01 | - | 139 |