Dos à patte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21AZB230
21EZA145
21EZA146
100691
100797
101040
101210
101306
101307
137905
190561
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions Pour Série

12.00 €

1 60 jours a = 5 mm2 étanchetype S

23.00 €

1 5 jours 5 mmID-N, ID-B

23.00 €

1 5 jours a = 6,35 mmID-N, ID-B

16.00 €

1 5 jours a = 5 mm3/ 4

16.00 €

1 5 jours a = 6,35 mm3/ 4

15.00 €

1 5 jours a = 5 mm2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

16.00 €

1 5 jours a = 5 mm1

13.00 €

1 5 jours a = 6,35 mm2/ ID-C/ ID-F/ ID-H/ ID-S/ ID-SS

10.00 €

1 5 jours a = 6,35 mm1

17.00 €

1 5 jours a = 5 mm1 003A

16.00 €

1 60 jours a = 5 mm1 911A-10, 1 913A-10

Loading...

  1. 1

Informations de base

1 Tourde Cadran Dos à patte

Assistance technique